??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
100000683 - Isolating switching amplifier, 1-channel
Bill of material
100000683
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
100000683
DESCSHORT
Short Description
Isolating switching amplifier, 1-channel
DESCLONG
Long Description
Isolating switching amplifier, 1-channel, Operating voltage 10…30 VDC, Transistor output (push-pull), Output mode adjustable (open-circuit/closed current mode), Input circuits monitored for wire break/short circuit (ON/OFF switchable), Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, Removable cage clamp terminals, ATEX, IECEx, cUL, Installation in zone 2, SIL 2
EAN
4047101441529
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IMXK12-DI01-1S-1PP-0/24VDC
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions