??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rqb_f5s11b - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQB-F5S11B
PN
Part Number
0RQB-F5S11B
DESC
Description
Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 550W, Output 10.6VDC, 52A, Input 38-56VDC, Active Low, with HSK plate, Through Hole Mount, RoHS Compliant
POWER
Power
550 W
VIN
Voltage Input
38-56 VDC
OV
Output Voltage
10,6 VDC
OC
Output Current
52 A
OT
Operating Temperature
-5 to 85 °C
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions