Bel Fuse
Description
0rcy_t0t12b - Bel Power Solutions
Bill of material
0RCY-T0T12B
PN
Part Number
0RCY-T0T12B
DESC
Description
Eighth-Brick DC-DC Converter, Power 300W, Output 12VDC, 25A, Input 36-72VDC, Active Low, with Baseplate, Through Hole Mount, RoHS Complinat
POWER
Power
300 W
VIN
Voltage Input
36-72 VDC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
25 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업