??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0AKK-K160-BB
Bill of material
0AKK-K160-BB
PN
Part Number
0AKK-K160-BB
DESC
Description
1000V-Rated fuse for EV/HEV/ESS applications, 160A, stud mount with offset blade
CR
Current Rating
160 A
VDC
Voltage
1000 VDC
IRDC
Interrupting Rating
50000 DC
CHARACTERISTIC
Characteristic
aR
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions