??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0AKJBK200SBA
Bill of material
0AKJBK200SBA
PN
Part Number
0AKJBK200SBA
DESC
Description
800V-Rated fuse for EV & HEV applications, 200A, Stud mount with offset blade
CURRENT
Current
200 A
VOLTAGE
Voltage
800 DC
IRDC
Interrupting Rating
20000 DC
CHARACTERISTIC
Characteristic
aR
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions