??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0899780000 - KSWN M40
Nomenclature
Weidmueller 0899780000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0899780000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KSWN M40
DESCSHORT
Description short
Joint d’étanchéité (presse-étoupe) M 40, Nylon 6
DESCLONG
Description long
Joint plat pour augmenter le degré de protection dans le cas de presse-étoupes et de bouchons obturateurs. Recommandé pour les applications Ex. Le joint est également indiqué en remplacement des joints toriques.
GTIN
GTIN-Code
4032248850150
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI863
fitting for thread size (NPT)
No
AAI864
fitting for thread size (PG)
No
BAB664
material
nylon
BAF634
Material
Thermoplast
AAF040
Mass
0.002 kg
BAA020
height
52 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
40169300
URL
URL
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions