??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0899780000 - KSWN M40
Stückliste
Weidmueller 0899780000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0899780000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KSWN M40
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Dichtungsring (Kabelverschraubung) M 40, Nylon 6
DESCLONG
Langbeschreibung
Flachdichtung zur Erhöhung der Schutzart bei Verschraubungen und Verschlussstopfen. Empfohlen für den Einsatz in Ex-Anwendungen. Auch als Ersatz für O-Ringe geeignet.
GTIN
4032248850150
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI863
passend zur Gewindegröße (NPT)
Nein
AAI864
passend zur Gewindegröße (PG)
Nein
BAB664
Werkstoff
Nylon
BAF634
Material
Thermoplast
AAF040
Masse
0.002 kg
BAA020
Höhe
52 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
40169300
URL
URL
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions