??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0875-1G2T-V5
Bill of material
0875-1G2T-V5
PN
Part Number
0875-1G2T-V5
DESC
Description
MagJack 10/100BASE-T, 1X2, G/G, -40 to 85oC, Tab Up, RoHS
BRAND
Brand
Bel Magnetics
SPEED
Speed
10/100BASE-T
NOP
Number of Ports
1X2
HP
Height Profile
Standard
PC
Port Configuration
Tab Up
LED
Yes
LEDT
LED Type
G/G
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
EMI
EMI Tabs
Yes
PR
PoE Rating
N/A
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions