??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0875-1D8T-E3
Bill of material
0875-1D8T-E3
PN
Part Number
0875-1D8T-E3
DESC
Description
MagJack 1000BASE-T, 1X8, Y/G, Tab Up, RoHS
BRAND
Brand
Bel Magnetics
PORTS
Number of Ports
1X8
SPEED
Speed
1000BASE-T
LED
Yes
LEDT
LED Type
Y/G
HP
Height Profile
Standard
PC
Port Configuration
Tab Up
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C
EMI
EMI Tabs
Yes
POER
PoE Rating
N/A
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions