??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0826-1B4T-43-F
Bill of material
0826-1B4T-43-F
PN
Part Number
0826-1B4T-43-F
DESC
Description
MagJack 1000BASE-T, 1X4, GO/GO, Tab Up, RoHS
BRAND
Brand
Bel Magnetics
SPEED
Speed
1000BASE-T
NOP
Number of Ports
1X4
HP
Height Profile
Standard
PC
Port Configuration
Tab Up
LED
Yes
LEDT
LED Type
OG/OG
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C
EMI
EMI Tabs
Yes
PR
PoE Rating
N/A
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions