??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0821-1A1T-43-F
Bill of material
0821-1A1T-43-F
PN
Part Number
0821-1A1T-43-F
DESC
Description
MagJack 1000BaseT, 1X1+1USB A, G/Y, Tab Up, RoHS
BRAND
Brand
Bel Magnetics
SPEED
Speed
1000BASE-T
NOP
Number of Ports
1X1 and 1 USB A
HP
Height Profile
Standard
PC
Port Configuration
Tab Up and USB
LED
Yes
LEDT
LED Type
G/Y
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C
EMI
EMI Tabs
Yes
PR
PoE Rating
N/A
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions