??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Cambridge IC
Açıklama
0332004_0001_21mm_Screened_Sensor
Malzeme listesi
7ESIZQB5N
ORDERNO
7ESIZQB5N
APPLICATIONS
uygulamalar
NEMA8 step motor konum geri bildirimi Aktüatör konum geri bildirimi Hareket kontrolü Valf konum algılama Mutlak optik enkoder değişimi
DESCRIPTION
Açıklama
Bu döner sensör serisi, 360°'lik tam bir dönüş üzerinde açı ölçümü içindir. Sensörler ve hedeflerin her ikisi de bir milin içinden geçmesine izin veren merkezi delikler içerir ve yanlış hizalamaya karşı bağışıklık için dengeli bir tasarıma sahiptir. Bu kompakt delikli sensörler tip 1 veya tip 4 sensör olarak çalışabilir (sensörlerin nasıl sınıflandırıldığı ve bunun CTU seçimi için ne anlama geldiği hakkında daha fazla bilgiyi SSS bölümümüzde bulabilirsiniz). Tek bir CAM204 çipi, tip 1 devre kullanarak bu sensörlerden dörde kadarını veya tip 4 devre kullanarak ikiye kadarını işleyebilir.
FEATURES
Özellikler
360° üzerinde tam mutlak algılama Sensörler... Geleneksel PCB imalatı kullanılarak üretilmiştir Montajlı sensörler CambridgeIC'den temin edilebilir Müşterilerin sensörleri kendilerinin inşa etmesi için planlar mevcuttur Tip 4 devresine bağlanın - CAM204 çipi başına 2 sensöre kadar Ayrıca CAM204 çipi başına 3 veya 4 sensör gerekiyorsa Tip 1 devresi ile çalışır Hedefler... Geleneksel 1 katmanlı PCB'ler kullanılarak oluşturulmuş taban SMD transponder bobinleri, yanlış hizalamaya karşı bağışıklık için dengeli konfigürasyonda PCB'ye monte edilmiştir Rezonans devresini tamamlamak için SMD kapasitör (ler) CambridgeIC'den satın alın veya bileşenlerden oluşturun Sensörlerde ve hedeflerde delikler, örneğin şaft için Zaman ve sıcaklık boyunca tekrarlanabilir
NAME
isim
7ESIZQB5N
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
2D

Embedded user actions