??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Cambridge IC
Opis
0332004_0001_21mm_Screened_Sensor
Lista materiałowa
7ESIZQB5N
ORDERNO
7ESIZQB5N
APPLICATIONS
aplikacje
Sprzężenie zwrotne położenia silnika krokowego NEMA8 Sprzężenie zwrotne położenia siłownika Sterowanie ruchem Wykrywanie położenia zaworu Wymiana absolutnego enkodera optycznego
DESCRIPTION
opis
Ta seria czujników obrotowych służy do pomiaru kąta w pełnym zakresie 360° obrotu. Zarówno czujniki, jak i cele posiadają centralne otwory umożliwiające przejście przez nie wału, a ich wyważona konstrukcja zapewnia odporność na niewspółosiowość. Te kompaktowe czujniki z otworami przelotowymi mogą pracować jako czujniki typu 1 lub typu 4 (dowiedz się więcej o tym, jak klasyfikowane są czujniki i co to oznacza dla wyboru CTU w naszym FAQ). Pojedynczy układ CAM204 może przetwarzać do czterech takich czujników przy użyciu obwodów typu 1 lub do dwóch przy użyciu obwodów typu 4.
FEATURES
cechy
Pełne wykrywanie absolutne w zakresie 360° Czujniki... Zbudowane przy użyciu konwencjonalnej produkcji PCB Zmontowane czujniki dostępne w CambridgeIC Plany dostępne dla klientów do samodzielnego zbudowania czujników Podłącz do obwodu typu 4 - do 2 czujników na układ CAM204 Działa również z obwodem typu 1, jeśli potrzebne są 3 lub 4 czujniki na układ CAM204 Cele... Podstawa zbudowana przy użyciu konwencjonalnych 1-warstwowych płytek drukowanych Cewki transpondera SMD zamontowane na płytce drukowanej w zrównoważonej konfiguracji w celu zapewnienia odporności na niewspółosiowość Kondensator(y) SMD do uzupełnienia obwodu rezonansowego Kup od CambridgeIC lub zbuduj z komponentów Otwory w czujnikach i tarczach, np. dla wałka przelotowego Powtarzalność w czasie i temperaturze
NAME
nazwa
7ESIZQB5N
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions