??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Cambridge IC
Beschreibung
0332004_0001_21mm_Screened_Sensor
Stückliste
7ESIZQB5N
ORDERNO
7ESIZQB5N
APPLICATIONS
Anwendungen
NEMA8-Schrittmotor-Positionsrückmeldung Stellantriebs-Positionsrückmeldung Bewegungssteuerung Ventilpositionserfassung Absoluter optischer Encoder-Ersatz
DESCRIPTION
Beschreibung
Diese Reihe von Drehsensoren ist für die Winkelmessung über einen vollen Drehbereich von 360° geeignet. Sowohl die Sensoren als auch die Messobjekte verfügen über zentrale Löcher, durch die eine Welle hindurchgeführt werden kann, und haben ein ausbalanciertes Design, das unempfindlich gegen Ausrichtungsfehler ist. Diese kompakten Durchgangslochsensoren können als Typ-1- oder Typ-4-Sensoren arbeiten (weitere Informationen über die Klassifizierung von Sensoren und deren Bedeutung für die CTU-Auswahl finden Sie in unseren FAQ). Ein einziger CAM204-Chip kann bis zu vier dieser Sensoren mit Schaltungen des Typs 1 oder bis zu zwei mit Schaltungen des Typs 4 verarbeiten.
FEATURES
Merkmale
Vollständige absolute Abtastung über 360° Sensoren... Aufgebaut mit konventioneller PCB-Fertigung Zusammengebaute Sensoren sind bei CambridgeIC erhältlich Baupläne für Kunden, die ihre Sensoren selbst bauen möchten Anschluss an Typ-4-Schaltungen - bis zu 2 Sensoren pro CAM204-Chip Funktioniert auch mit Typ-1-Schaltungen, wenn 3 oder 4 Sensoren pro CAM204-Chip benötigt werden Targets... Basis unter Verwendung herkömmlicher 1-lagiger Leiterplatten SMD-Transponderspulen, die in symmetrischer Konfiguration auf der Leiterplatte montiert sind, um gegen Ausrichtungsfehler immun zu sein SMD-Kondensator(en) zur Vervollständigung des Schwingkreises Kaufen Sie von CambridgeIC oder bauen Sie aus Komponenten Löcher in Sensoren und Targets, z. B. für eine durchgehende Welle Wiederholbar über Zeit und Temperatur
NAME
Name
7ESIZQB5N
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions