??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Cambridge IC
説明
033_2004_0001_21mm_Target
部品表
VPYXI4G7U
ORDERNO
VPYXI4G7U
APPLICATIONS
アプリケーション
NEMA8 ステッピングモータ位置フィードバック アクチュエータ位置フィードバック モーション制御 バルブ位置検出 アブソリュート光学式エンコーダの交換
DESCRIPTION
記述
このロータリーセンサシリーズは、360°全回転の角度測定用です。 センサーとターゲットは、シャフトを通す中央の穴があり、ミスアライメントに強いバランス設計になっています。このコンパクトなスルーホールセンサは、タイプ1またはタイプ4のセンサとして動作します(センサの分類とCTUの選択に関する意味については、FAQをご覧ください)。CAM204チップ1個で、タイプ1回路を使用した場合は最大4個、タイプ4回路を使用した場合は最大2個のセンサーを処理できます。
FEATURES
特徴
360°フルアブソリュートセンシング センサ...CambridgeICから入手可能な組立済みセンサーの設計図 お客様自身でセンサーを組み立てるための設計図 タイプ4の回路に接続 - CAM204チップあたり最大2個のセンサー CAM204チップあたり3個または4個のセンサーが必要な場合は、タイプ1の回路でも機能 ターゲット...従来の 1 層 PCB を使用してベースを構築 PCB にバランス構成で取付けられた SMD トランスポンダコイルでミスアライメントに強い 共振回路を完成させる SMD コンデンサ CambridgeIC から購入するか、部品から構築 センサーとターゲットに穴(シャフト貫通用など) 時間と温度を問わず繰り返し使用可能
NAME
名称
VPYXI4G7U
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions