??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Cambridge IC
Описание
033_2004_0001_21mm_NEMA8_Mount
Спецификация
AE1YO4VTK
ORDERNO
AE1YO4VTK
APPLICATIONS
приложения
Обратная связь по положению шагового двигателя NEMA8 Обратная связь по положению привода Управление движением Определение положения клапана Замена абсолютного оптического энкодера
DESCRIPTION
описание
Эта линейка поворотных датчиков предназначена для измерения углов на все 360° вращения. Датчики и мишени имеют центральные отверстия, через которые проходит вал, и сбалансированную конструкцию для защиты от смещения. Эти компактные датчики со сквозными отверстиями могут работать как датчики типа 1 или типа 4 (подробнее о том, как классифицируются датчики и что это значит для выбора КТП, читайте в нашем FAQ). Одна микросхема CAM204 может обрабатывать до четырех таких датчиков по схеме типа 1 или до двух по схеме типа 4.
FEATURES
особенности
Полное абсолютное зондирование на 360° Датчики... Датчики изготовлены с использованием обычных печатных плат Собранные датчики доступны в CambridgeIC Чертежи доступны для клиентов, чтобы собрать датчики самостоятельно Подключение к схемам типа 4 - до 2 датчиков на чип CAM204 Также функционирует со схемами типа 1, если необходимо 3 или 4 датчика на чип CAM204 Цели... Базовая конструкция с использованием обычных 1-слойных печатных плат Катушки транспондеров SMD устанавливаются на печатной плате в сбалансированной конфигурации для обеспечения устойчивости к смещению Конденсаторы SMD для завершения резонансного контура Купить в CambridgeIC или собрать из компонентов Отверстия в датчиках и мишенях, например, для сквозного вала Повторяемость по времени и температуре
NAME
имя
AE1YO4VTK
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions