8devices
내용
파인애플 모듈 rev1
BOM
PLQ841SU6
ORDERNO
PLQ841SU6
CHIPSET
칩셋
퀄컴의 QCN9074(Pine) 기반
DATA_RATE
데이터 속도
최대 4.8Gbps
DESCRIPTION
설명
멀티 기가비트 애플리케이션용으로 설계된 파인애플은 초고속 엔터프라이즈 연결을 위한 802.11ax Wi-Fi 6 및 Wi-Fi 6E 무선 모듈입니다. 2.4/5/6GHz IEEE802.11ax/ac/n/g/b/ax 애플리케이션을 위한 Qualcomm QCN9074 칩셋을 기반으로 합니다. 새로운 라디오는 4x4 MIMO(4개의 공간 스트림) 및 160MHz 채널로 액세스 포인트 및 스테이션 기능을 수행할 수 있습니다. 라디오 모듈은 캐스텔형 납땜 패드를 사용하여 직접 납땜할 수 있으며, 미니 PCIe, M.2 A+E에도 납땜되어 제공됩니다.
MODULATION
변조
1024 QAM
OFDMAS
ofdmas
4 다운로드 및 업로드
RADIO
라디오
4x4 MU-MiMo
TEMPERATURE_RANGE
온도 범위
상업 및 산업
TRI_BAND
트라이밴드
2.4GHz, 5GHz, 6GHz 전대역 지원
WIDTH_SUPPORT
너비 지원
160MHz 채널
NAME
이름
PLQ841SU6
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업