8devices
내용
체리 모듈 rev3
BOM
1QLLOS4KV
ORDERNO
1QLLOS4KV
DESCRIPTION
설명
Cherry는 임베디드 디바이스 제작 및 네트워킹 애플리케이션을 간소화하도록 설계된 IPQ 5000 SoC 기반의 작고 다양한 기능을 갖춘 Wi-Fi 6 SoM(시스템 온 모듈)입니다.
OVERVIEW
개요
컴팩트. 풍부한 기능. 강력한 체리는 IPQ 5000 SoC로 구동되는 컴팩트하고 고도로 통합된 Wi-Fi 6 시스템온모듈(SoM)입니다. 임베디드 디바이스 및 무선 시스템 생성을 간소화하도록 설계되어 IoT 및 네트워킹을 비롯한 다양한 애플리케이션에 이상적입니다. Cherry SoM은 고성능 프로세서, 대용량 메모리 및 스토리지, 강력한 네트워킹 기능을 결합하여 시장 출시 기간을 단축하고 제품 비용을 절감합니다. Cherry는 두 개의 공간 스트림(2x2 MiMo)을 지원하며 1GHz 클럭 속도의 64비트 듀얼 코어 ARM Cortex A53 프로세서로 구동됩니다. 이 모듈은 Lima와 유사한 소형 폼 팩터로 표면 실장이 가능하며 호환 가능한 외부 카스텔링 핀과 추가 내부 LGA 핀을 통해 기능을 확장할 수 있습니다.
SPECIFICATIONS
사양
IPQ-5000 SoC(Maple) 기반 1024 QAM(2SS), 573.5Mbps 데이터 속도 저전력 소비(최대 7W) 듀얼 코어 1GHz ARM Cortex A53 CPU 2.5G 및 1G 이더넷 인터페이스 소형 크기(30.5 x 19.4mm) 2x2 MiMo 2.4GHz WiFi6 라디오 PCIe 및 외부 라디오용 미니 PCIe 인터페이스 다양한 주변기기 인터페이스: UART, 1GbE PHY 및 2.5/1GbE PHY용 SGMII+ 또는 SGMII 모드, 2개의 무료 SPI 칩 선택 핀, PCIe 2.0, 25xGPIO
NAME
이름
1QLLOS4KV
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업