회사명
Alux Profile
내용
알루미늄 슬롯 프로파일 4080
BOM
OTPG6QGFY
ORDERNO
OTPG6QGFY
ALUMINIUM_PROFILE_CORE
알루미늄 프로파일 코어
6.8mm -0.2+0mm
ALUMINIUM_PROFILE_CUT
알루미늄 프로파일 컷
길이 -1+1mm
ALUMINIUM_PROFILE_RANGE
알루미늄 프로파일 범위
40mm
ALUMINIUM_PROFILE_SIZE
알루미늄 프로파일 크기
40x80 mm
ALUMINIUM_PROFILE_SLOT
알루미늄 프로파일 슬롯
8mm
ALUMINIUM_PROFILE_SYSTEM
알루미늄 프로파일 시스템
ITEM, ISB, ISP, I-Type
SLOT_SIZE
슬롯 크기
8mm -0+0,3mm
NAME
이름
OTPG6QGFY
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업