AV Actuators
내용
스마트
BOM
5UPIA2C45
ORDERNO
5UPIA2C45
VAR3_POSITION
3 위치
스마트메뉴를 통해 3개의 위치 작동을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 열기, 닫기, 중간 위치를 설정할 수 있습니다. 또는 3방향 밸브의 경우 0-90-180도를 설정할 수 있습니다.
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
여행 종료 피드백
모든 액추에이터에는 개방 및 폐쇄 피드백이 있습니다. 기본 액추에이터를 사용하는 경우 기계식 스위치를 통해 이루어집니다. 스마트 시리즈를 사용하는 경우 전자 릴레이를 통해 이루어집니다. 모듈레이팅 액추에이터에는 트래블 종료 피드백이 없으며, 4-20mA 입력 + 출력과 같은 모듈레이팅 출력이 있습니다.
FAILSAFE
안전장치
전원 손실 시 닫힘 실패. 전원이 공급되는 동안 내부 슈퍼 커패시터가 충전되며, 전원을 제거하면 커패시터가 액추에이터를 닫습니다. 페일 오픈도 사용 가능
HI_SPEED
빠른 속도
빠르게 작동하는 개폐 시간을 사용할 수 있으며, 일반적으로 표준 실행 시간보다 50% 짧은 실행 시간을 표준으로 사용합니다. 10, 20 및 50Nm 시리즈의 경우 24VDC 모터를 사용하여 1초를 사용할 수 있습니다.
LOCAL_CONTROL
로컬 제어
스마트 액추에이터는 스마트메뉴를 통해 로컬 제어 기능을 기본으로 제공합니다. 비밀번호로 보호되는 메뉴를 통해 사용자는 액추에이터 화면에 있는 푸시 버튼을 통해 액추에이터를 열거나 닫을 수 있습니다. 전원이 공급되면 전자 수동으로 오버라이드됩니다.
MANUAL_OVERRIDE
수동 재정의
모든 액추에이터에는 수동 오버라이드가 기본으로 제공됩니다. 각 액추에이터에는 전원이 공급되지 않을 때 사용할 수 있는 알렌 키가 함께 제공됩니다. 기계식 수동 오버라이드를 사용하려면 전원을 분리해야 합니다. 스마트 시리즈의 경우 로컬 제어 수동 오버라이드도 있습니다.
MODBUS
모드버스
액추에이터를 BUS 시스템에 연결하기 위해 Modbus RS485/RTU 및 CANBus를 표준으로 사용할 수 있습니다. BUS 통신 프로토콜을 통해 액추에이터 위치, 오류 등을 읽을 수 있습니다. 요청에 따라 Modbus TCP/IP도 제공할 수 있습니다. 기타 프로토콜을 따를 수 있습니다.
MODULATING
변조
디지털 인코더와 위치 센서를 통한 변조 제어. 데드존과 같은 프로그래밍 가능한 기능으로 높은 수준의 정확도 제공. 4-20mA, 0-10V, 2-10V, 0-20mA.
MODULATING_FAILSAFE
변조 안전 장치
4-20mA, 0-10V 또는 2-10V를 통한 변조 제어와 전원 손실 시를 대비한 페일 세이프 기능이 있습니다. 내부 슈퍼 커패시터를 사용하여 닫힘, 열림 또는 중간 위치로 실패할 수 있습니다.
MODULATING_HI_SPEED
고속 변조
고속 개폐로 4-20마력, 0-10V 또는 2-10V를 통한 변조 제어. 예를 들어 액추에이터는 1초 만에 4마에서 20마로 이동할 수 있습니다(DC 모터의 경우 10.20 및 50 시리즈만 해당).
ON_OFF
켜기 끄기
표준 열기/닫기, 전원으로 열기, 전원으로 닫기. 전원이 꺼져도 계속 작동합니다.
SMART_MENU
스마트 메뉴
모든 스마트 액추에이터에는 비밀번호로 보호되는 펌웨어가 내장된 스마트 메뉴가 있습니다. 비밀번호를 입력하면 속도, 작동 각도, 페일 세이프 위치, 3 포지션 설정 등의 파라미터를 변경할 수 있습니다.
TIMER
타이머
스마트메뉴를 통해 타이머 시리즈를 사용하면 하루에 최대 60회의 작동(열기/닫기 동작)을 24시간 연중무휴로 타이머 스케줄을 설정할 수 있습니다. PLC가 필요 없는 지능형 기능.
NAME
이름
5UPIA2C45
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업