Bota Systems
내용
미니원
BOM
HHFVX586Q
ORDERNO
HHFVX586Q
ACCELERATION
가속
--
ACCURACY
정확성
< 2.0 %
COMMUNICATION
커뮤니케이션
UART / (SPI / I2C)
CROSSTALK___
crosstalk***
< 2.0 %
GYROSCOPE
자이로스코프
--
IMU
imu
--
INGRESS_PROTECTION
침입 방지
방진 및 방수
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
노이즈 없는 해상도(100Hz)*
150mN, 100mN, 1.8mNm, 0.9mNm
NON_LINEARITY
비선형성
< 2.0 %
OPERATING_TEMPERATURE
작동 온도
0 - 55 섭씨
OVERLOAD
과부하
(Fxy, Fz, Mxy, Mz)100 N, 100 N, 2 Nm, 2 Nm
POWER_SUPPLY
전원 공급 장치
5V, 1.0W
RANGE
범위
(Fxy, Fz, Mxy, Mz) 50 N, 50 N, 1 Nm, 1 Nm
SAMPLING_RATE
샘플링 속도
(최대) 250Hz
SIZE__DXL_
크기(DXL)
30 x 23.2mm
WEIGHT
무게
~ 30g
NAME
이름
HHFVX586Q
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업