Bota Systems
내용
메두사-축
BOM
M0WME7DNR
ORDERNO
M0WME7DNR
ACCELERATION
가속
--
ACCURACY
정확성
< 2.0 %
COMMUNICATION
커뮤니케이션
직렬 RS422 / USB
CROSSTALK___
crosstalk***
< 2.0 %
DRIFT_OVER_TIME
시간 경과에 따른 드리프트
< 0.5 N/h, < 3 mNm/h
GYROSCOPE
자이로스코프
--
IMU
imu
--
INGRESS_PROTECTION
침입 방지
방진 및 방수
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
노이즈 없는 해상도(100Hz)*
180mN, 70mN, 3mNm, 1.2mNm
NON_LINEARITY
비선형성
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
작동 온도
0 - 55 섭씨
OVERLOAD
과부하
1000 N, 2000 N, 12 Nm, 15 Nm
POWER_SUPPLY
전원 공급 장치
5V, 1.0W
RANGE
범위
400N, 500N, 5Nm, 8Nm
SAMPLING_RATE
샘플링 속도
800Hz
SIGNAL_NOISE__
신호 노이즈**
26mN, 13mN, 0.4mNm, 0.14mNm
SIZE__DXL_
크기(DXL)
48 x 32mm
WEIGHT
무게
~112g
NAME
이름
M0WME7DNR
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업