Bota Systems
내용
메가원
BOM
BGL2ZQ4FP
ORDERNO
BGL2ZQ4FP
ACCELERATION
가속
±2g, 4g, 8g, 16g
ACCURACY
정확성
< 2.0 %
COMMUNICATION
커뮤니케이션
EtherCAT을 통한 CANopen
CROSSTALK___
crosstalk***
< 2.0 %
GYROSCOPE
자이로스코프
±250°/초, ±500°/초, ±1000°/초, ±2000°/초
IMU
imu
6 DoF IMU
INGRESS_PROTECTION
침입 방지
방진 및 방수
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
노이즈 없는 해상도(100Hz)*
0.75 N, 0.55 N, 0.030 Nm, 0.010 Nm
NON_LINEARITY
비선형성
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
작동 온도
0 - 55 섭씨
OVERLOAD
과부하
20000 N, 26000 N, 320 Nm, 600 Nm
POWER_SUPPLY
전원 공급 장치
9 - 48V, 1.5W
RANGE
범위
4000 N, 8000 N, 180 Nm, 180 Nm
SAMPLING_RATE
샘플링 속도
2000Hz
SIGNAL_NOISE__
신호 노이즈**
0.12 N, 0.09 N, 0.005 Nm, 0.0018 Nm
SIZE__DXL_
크기(DXL)
116 x 64 mm
WEIGHT
무게
~1370g
NAME
이름
BGL2ZQ4FP
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업