8devices
내용
망고 모듈 rev4
BOM
6RUDHV0ZK
ORDERNO
6RUDHV0ZK
DESCRIPTION
설명
망고 시스템 온 모듈(SOM)은 강력한 쿼드코어 ARM 코어텍스 A53 프로세서와 각 코어에 대한 NEON SIMD DSP 확장을 통합한 퀄컴의 IPQ-6010 SoC를 기반으로 하며 라우터, 게이트웨이 및 액세스 포인트에 이상적입니다. WIFI 6(802.11ax) 기술 2x2 MiMo를 지원하는 고출력 듀얼 밴드 동시 라디오가 함께 제공됩니다. 외부 멀티 GbE PHY에 연결할 수 있는 2개의 이더넷 SerDes. 낮은 활성 대기 전력 소비를 위한 고급 전원 관리. SOM은 범용 I/O 핀 등으로 구성할 수 있는 USB3.0, USB2.0, PCIe 3.0, 기타 인터페이스를 1개 지원합니다. SoC에는 하드웨어 NAT 엔진과 암호화 엔진 등의 고급 보안 기능이 있습니다. 모듈은 표면 실장 가능한 형태입니다. 상업용 온도 범위: 0-65°C, 산업용 온도 범위: -40-85°C. 확장된 온도 범위가 필요한 애플리케이션을 위한 산업용 온도 버전은 퀄컴의 IPQ-6010 CPU(Cypress) 기반 쿼드 코어 1.8GHz A53 ARM CPU Neon FPU 및 보안 부팅 듀얼 밴드 2x2 MiMo 동시 무선 1.5G+ Gbps 데이터 속도 및 1.4Gbps 무선 처리량 2.5G(최대 2개) 및 1G(최대 5개) 이더넷 인터페이스 4개 다운로드 및 업로드 OFDMA 다중 부팅 옵션 제공: SPI NOR/NAND, 병렬 NAND, eMMC, SD 다양한 주변기기 인터페이스: USB3.0/2.0, I2S/ TDM, SPDIF, PWM, GPIOs
NAME
이름
6RUDHV0ZK
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업