??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
Aulis Lundell
내용
디자인 도어
BOM
0ZGYPIOOC
ORDERNO
VAR__OF_OPEN_DOOR
열린 문 비율
0
VAR1_HANDLE_AUNE_ROUND_60MM_CHROME
핸들 AUNE 라운드 60mm 크롬 1개
1
VAR1_HANDLE_LEO_ROUND_46MM_GOLD
핸들 레오 라운드 46mm 골드 1개
1
VAR1_HANDLE_LEO_ROUND_46MM_SILVER_COLOR
손잡이 레오 라운드 46mm 실버 색상 1개
1
VAR1_HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_BLACK
핸들 렉시 라운드 60mm 블랙 1개
0
VAR1_HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_INOX
1 핸들 렉시 라운드 60mm 이녹스
0
VAR1_HANDLE_LILY_RECTANGLE_304MM_INOX
1 손잡이 백합 직사각형 304mm INOX
0
VAR1_HANDLE_LINE_PROJECTING_250MM_CHROME
250mm 크롬 돌출 핸들 라인 1개
1
VAR1_HANDLE_LIUNE_STANDARD_150MM_CHROME_MAT
핸들 리운 스탠다드 150mm 크롬 매트 1개
1
VAR1_HANDLE_LUCAS_OVAL_105MM_CHROME
1 손잡이 루카스 타원형 105MM 크롬
1
VAR1_HANDLE_LUCAS_ROUND_55MM_CHROME
1 핸들 루카스 라운드 55mm 크롬 1개
1
VAR1_HANDLE_LUCY_ROUND_60MM_INOX
1 손잡이 루시 라운드 60MM INOX
1
VAR1_HANDLE_LUKE_RECTANGLE_144MM_SILVER_COLOR
핸들 루크 직사각형 144mm 실버 색상 1개
1
VAR1_HANDLE_LYRA_ROUND_60MM_INOX
핸들 리라 라운드 60mm 이녹스 1개
0
VAR1_HANDLE_SAUNA_500MM
핸들 사우나 500mm 1개
0
VAR2_HANDLE_AUNE_ROUND_60MM_CHROME
2 핸들 AUNE 라운드 60mm 크롬
0
VAR2_HANDLE_LEO_ROUND_46MM_GOLD
2 핸들 레오 라운드 46mm 골드
0
VAR2_HANDLE_LEO_ROUND_46MM_SILVER_COLOR
2 핸들 레오 라운드 46mm 실버 색상
0
VAR2_HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_BLACK
2 핸들 렉시 라운드 60mm 블랙
0
VAR2_HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_INOX
2 핸들 렉시 라운드 60mm 이녹스
0
VAR2_HANDLE_LILY_RECTANGLE_304MM_INOX
2 핸들 릴리 직사각형 304mm INOX
0
VAR2_HANDLE_LINE_PROJECTING_250MM_CHROME
250mm 크롬 돌출형 핸들 라인 2개
0
VAR2_HANDLE_LIUNE_STANDARD_150MM_CHROME_MAT
2 핸들 리운 스탠다드 150mm 크롬 매트
0
VAR2_HANDLE_LUCAS_OVAL_105MM_CHROME
2 핸들 루카스 타원형 105MM 크롬
0
VAR2_HANDLE_LUCAS_ROUND_55MM_CHROME
2 손잡이 루카스 라운드 55mm 크롬 원형
0
VAR2_HANDLE_LUCY_ROUND_60MM_INOX
2 핸들 루시 라운드 60mm INOX
0
VAR2_HANDLE_LUKE_RECTANGLE_144MM_SILVER_COLOR
2 핸들 루크 직사각형 144mm 실버 색상
0
VAR2_HANDLE_LYRA_ROUND_60MM_INOX
2 핸들 리라 라운드 60mm INOX
0
VAR2_HANDLE_SAUNA_500MM
2 핸들 사우나 500mm
0
VAR3_L1_WC_LOCK
3 L1 화장실 잠금
0
VAR3_L2_LOCK_SYSTEM_ABLOY
3 L2 잠금 시스템 어브로이
0
VAR3_L4_POCKET_DOOR_LIUNE_LOCK_CHROME
3 L4 포켓 도어 리운 락 크롬
0
VAR3_L5_GLASS_LOCK_WITH_KEY_INOX
3 L5 유리 잠금장치(키 이녹스 포함)
0
VAR3_L6_WC_GLASS_LOCK_INOX
3 L6 화장실 유리 잠금장치 INOX
0
VAR3_L7_POCKET_DOOR_WITH_KEY
3 열쇠가 달린 L7 포켓 도어
0
VAR4_MATERIAL___DOOR_LEAF
4 소재 - 도어 리프
디자인
ALWAYS_VERTICAL
항상 수직
1
ASSEMBLY_CODE
어셈블리 코드
AUNE_ROUND_60MM_CHROME_L
AUNE ROUND 60MM CHROME L
0
BOTTOM_DOOR_GAP
하단 도어 간격
7.500
CONSTRUCTION_TYPE
구성 유형
슬라이딩 도어
COST
비용
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
적재 시 빈 공간으로 절단
0
D
d
16
DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY
다음을 통해 열 속성을 정의합니다.
0
DESIGN_OPTION
디자인 옵션
-1
DOOR_HEIGHT
도어 높이
2375
DOOR_LEAF
도어 리프
1
DOOR_LEAF_DOUBLE_WIDTH
도어 리프 두 배 너비
DOOR_LEAF_HEIGHT
도어 리프 높이
2310
DOOR_LEAF_LENGHT
도어 리프 길이
DOOR_LEAF_SINGLE_WIDTH
도어 리프 단일 너비
DOOR_LEAF_THICKNESS
도어 리프 두께
DOUBLE_LEAF_DOOR
더블 리프 도어
EL1
el1
1000
F10
f10
5000
F16
f16
F4
f4
5000
F7
f7
5000
F8
f8
5000
FD1
fd1
FD2
fd2
FEOVL
feovl
1
FFH
ffh
2320
FFH2
ffh2
2348.400
FFL2
ffl2
FIIVL
fiivl
FINISH_FRAME_LENGHT
마감 프레임 길이
FIOVL
fiovl
1
FOD11
fod11
FOD1D10D12D14D16
FOWP
fowp
FRAME_DEPTH
프레임 깊이
FRAME_INTERIOR_INSIDE_VISIBILITY
프레임 내부 가시성
FRAME_LENGHT
프레임 길이
FREE_OPENING
무료 개방
FUNCTION
함수
0
HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_INOX
핸들 렉시 라운드 60mm 이녹스
0
HANDLE_LIUNE_STANDARD_150MM_CHROME_MAT
핸들 리운 스탠다드 150mm 크롬 매트
1
HANDLE_SAUNA_500MM
핸들 사우나 500mm
0
HD
HDD114
hdd114
2130
HDD12
hdd12
2140
HDD16
hdd16
2375
HDLD11
hdld11
1960
HDLD16
hdld16
2310
HDLD1D8D10D12D13
2060
HDLD9D14
hdld9d14
2045.000
HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT__U_
열전달 계수(U)
0
HEIGHT
높이
2375
HEIGHT_FROM_STORY
스토리에서 높이
2375
HOST
호스트
1
HSL
hsl
HSL2
hsl2
INSTALLATION_SPACE_HEIGHT
설치 공간 높이
INSTALLATION_SPACE_WIDTH
설치 공간 너비
LEXY_ROUND_60MM_INOX_L
렉시 라운드 60mm 이녹스 L
0
LIO
lio
LIUNE_STANDARD_150MM_CHROME_MAT_L
LIUNE STANDARD 150MM 크롬 매트 L
MANUFACTURER
제조업체
LIUNE
MASSUNIT
massunit
1
MHWL
mhwl
60.000
MODEL
모델
MOTION_SENSOR
모션 센서
0
MOTION_SENSOR___COMMENTS
모션 센서 - 댓글
OMNICLASS_NUMBER
옴니클래스 번호
23.30.10.00
OMNICLASS_TITLE
옴니클래스 제목
OODC
oodc
0
OPENING
열기
PROJECTING_HANDLE
돌출 핸들
0
PUSH_SWITCHS
푸시 스위치
0
PUSH_SWITCHS___COMMENTS
푸시 스위치 - 댓글
REMOTE_CONTROL
원격 제어
REMOTE_CONTROL___COMMENTS
원격 제어 - 댓글
REVEAL_TO_WALL_FACE
벽면으로 드러내기
50
ROOM_CALCULATION_POINT
객실 계산 포인트
0
ROUGH_HEIGHT
대략적인 높이
0
ROUGH_WIDTH
대략적인 너비
0
SHARED
공유
0
SILL_TO_STORY
스토리로 가기
0
SINGLE_LEAF_DOOR
싱글 리프 도어
SOLAR_HEAT_GAIN_COEFFICIENT
태양열 이득 계수
0
SURFACE_LIST
표면 목록
1
THERMAL_RESISTANCE__R_
열 저항(R)
0
THICKNESS
두께
0
TYPE_COMMENTS
댓글 입력
Liune 일체형 슬라이딩 도어. Liune™ 제품에는 기성품으로 용접된 요소, 맞춤형 도어 프레임 및 도어 리프가 포함됩니다. Liune™ 요소는 EU, 노르웨이 및 미국에서 특허를 받았습니다. 기본적으로 Liune 도어에는 벽 구조에 맞출 수 있는 오목한 손잡이가 포함되어 있으며, 이 손잡이는 배송에 포함되어 있습니다. 모든 Liune 도어는 벽에 완전히 밀착되며 도어 입구가 완전히 막히지 않습니다. 손잡이 높이에서 벽 안쪽으로 도어를 누르면 벽 프레임에서 도어 가장자리가 보이고 도어를 닫을 수 있습니다. 돌출형 손잡이도 적합하며, 이 경우 도어 개구부의 폭이 100mm 줄어든다는 점을 고려해야 합니다. 캐비닛 등을 장착하려면 표면을 마감하기 전에 별도의 지지 강판을 설치해야 합니다. 제조업체의 지침에 따라 Liune 슬라이딩 도어 및 도어 요소를 설치합니다. 젖은 방과 사우나에 사용되는 Liune 제품에는 특별 지침이 적용됩니다. Liune 슬라이딩 도어 요소는 전기 도관용으로 준비되어 있습니다. 자동화 기능은 특별 주문이 가능하며, 자동화 장비의 유지보수 작업은 검사 해치를 통해 이루어집니다. 소프트 및 자동 폐쇄 메커니즘도 액세서리로 사용할 수 있으며, 이 메커니즘은 유리문에만 사용하는 것이 좋습니다. 기타 액세서리에는 다양한 손잡이와 잠금 유형이 있습니다. 자세한 정보와 지침은 www.aulislundell.fi 및 www.liune.fi 에서 확인할 수 있습니다.
VERSION
버전
2016
VISIBILITY_DOUBLE_LEAF_DOOR
가시성 더블 리프 도어
VISIBILITY_SINGLE_LEAF_DOOR
가시성 싱글 리프 도어
VISUAL_LIGHT_TRANSMITTANCE
시각적 빛 투과율
0
VSD
vsd
WALL_CLOSURE
벽면 폐쇄
0
WALL_CLOSURE_WIDTH_EXTERIOR
벽 마감 폭 외부
0
WALL_CLOSURE_WIDTH_INTERIOR
벽 마감 폭 내부
0
WALL_COVER
벽면 커버
1
WALL_EXTERIOR_EXTRUSION_END
벽면 외부 압출 끝
12.500
WALL_INTERIOR_EXTRUSION_END
벽 내부 압출 끝
12.500
WALL_THICKNESS
벽 두께
100.000
WALL_THICKNESS_MAXIMUM
최대 벽 두께
WALL_THICKNESS_STANDARD
벽 두께 표준
WDS
wds
WIDTH
너비
WL
wl
WL2
wl2
NAME
이름
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업