AV Actuators
내용
기본
BOM
J6SKGBWTQ
ORDERNO
J6SKGBWTQ
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
여행 종료 피드백
모든 액추에이터에는 개방 및 폐쇄 피드백이 있습니다. 기본 액추에이터를 사용하는 경우 기계식 스위치를 통해 이루어집니다. 스마트 시리즈를 사용하는 경우 전자 릴레이를 통해 이루어집니다. 모듈레이팅 액추에이터에는 트래블 종료 피드백이 없으며, 4-20mA 입력 + 출력과 같은 모듈레이팅 출력이 있습니다.
FAILSAFE
안전장치
전원 손실 시 닫힘 실패. 전원이 공급되는 동안 내부 슈퍼 커패시터가 충전되며, 전원을 제거하면 커패시터가 액추에이터를 닫습니다. 페일 오픈도 사용 가능
HI_SPEED
빠른 속도
빠르게 작동하는 개폐 시간을 사용할 수 있으며, 일반적으로 표준 실행 시간보다 50% 짧은 실행 시간을 표준으로 사용합니다. 10, 20 및 50Nm 시리즈의 경우 24VDC 모터를 사용하여 1초를 사용할 수 있습니다.
MANUAL_OVERRIDE
수동 재정의
모든 액추에이터에는 수동 오버라이드가 기본으로 제공됩니다. 각 액추에이터에는 전원이 공급되지 않을 때 사용할 수 있는 알렌 키가 함께 제공됩니다. 기계식 수동 오버라이드를 사용하려면 전원을 분리해야 합니다. 스마트 시리즈의 경우 로컬 제어 수동 오버라이드도 있습니다.
ON_OFF
켜기 끄기
표준 열기/닫기, 전원으로 열기, 전원으로 닫기. 전원이 꺼져도 계속 작동합니다.
NAME
이름
J6SKGBWTQ
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업