??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
INFICON
내용
간편 요금 단일 센서
BOM
FHOL2EVI4
ORDERNO
CRYSTAL_EXCHANGE
크리스탈 교환
전면 로딩, 간편한 교환을 위한 독립형 패키지
MATERIALS
자료
304 스테인리스 스틸, 테프론®, 세라믹, 베릴륨 니켈, VITON®
MAXIMUM_OPERATING_ISOTHERMAL_ENVIRONMENT_TEMPERATURE_WITH_MINIMUM_WATER_FLOW
최소한의 물 흐름으로 최대 작동 등온 환경 온도 유지
400° C
MOUNTING
마운팅
1.015인치 ±0.010인치 직경 조리개
TEMPERATURE
온도
수냉식 300°C 또는 비수냉식 165°C의 작동 환경
WATER_TUBES
물 튜브
S-304, 4.76mm(0.188인치) OD x 0.51mm(0.020인치) 벽 두께 이음매 없는 스테인리스 스틸 튜브
NAME
이름
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업