??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
ケーエスエス株式会社
説明
軸径 10 mm
部品表
MB1002
MODEL
型式
SD
ねじ軸外径
10 mm
L
ねじ軸リード
mm
S
ストローク
200 mm
AG
精度等級-軸方向すきま
C3-0
TP1
1パルスの移動量
mm
RT
参考推力
N
MS
モータサイズ
42 mm
W
質量
g
PN
ナットの位置
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions