??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
Aulis Lundell
描述
设计门
明细表
0ZGYPIOOC
ORDERNO
VAR__OF_OPEN_DOOR
开门率
0
VAR1_HANDLE_AUNE_ROUND_60MM_CHROME
1 个 60 毫米镀铬 Aune 圆形把手
1
VAR1_HANDLE_LEO_ROUND_46MM_GOLD
1 个手柄 Leo 圆形 46mm 金色
1
VAR1_HANDLE_LEO_ROUND_46MM_SILVER_COLOR
1 个手柄 Leo 圆形 46 毫米 银色
1
VAR1_HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_BLACK
1 拉手 Lexy 圆形 60mm 黑色
0
VAR1_HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_INOX
1 个 60 毫米不锈钢圆形把手
0
VAR1_HANDLE_LILY_RECTANGLE_304MM_INOX
1 个百合花把手,长方形,304 毫米,不锈钢
0
VAR1_HANDLE_LINE_PROJECTING_250MM_CHROME
1 个把手线,伸出 250 毫米,镀铬
1
VAR1_HANDLE_LIUNE_STANDARD_150MM_CHROME_MAT
1 个把手 liune 标准 150 毫米镀铬衬垫
1
VAR1_HANDLE_LUCAS_OVAL_105MM_CHROME
1 拉手 卢卡斯椭圆形 105mm 镀铬
1
VAR1_HANDLE_LUCAS_ROUND_55MM_CHROME
1 拉手 卢卡斯圆形 55mm 镀铬
1
VAR1_HANDLE_LUCY_ROUND_60MM_INOX
1 个手柄,60 毫米不锈钢圆形露西
1
VAR1_HANDLE_LUKE_RECTANGLE_144MM_SILVER_COLOR
1 个手柄,长方形,144 毫米,银色
1
VAR1_HANDLE_LYRA_ROUND_60MM_INOX
1 个 60 毫米不锈钢圆形把手
0
VAR1_HANDLE_SAUNA_500MM
1 个手柄桑拿房 500 毫米
0
VAR2_HANDLE_AUNE_ROUND_60MM_CHROME
60 毫米镀铬 2 手柄 Aune 圆形
0
VAR2_HANDLE_LEO_ROUND_46MM_GOLD
2 把手利奥牌圆形 46 毫米金色
0
VAR2_HANDLE_LEO_ROUND_46MM_SILVER_COLOR
2 把手利奥圆形 46 毫米 银色
0
VAR2_HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_BLACK
2 把莱克西圆形 60mm 黑色
0
VAR2_HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_INOX
2 把手莱克西圆形 60 毫米不锈钢
0
VAR2_HANDLE_LILY_RECTANGLE_304MM_INOX
2把手百合花长方形 304毫米氧化铝
0
VAR2_HANDLE_LINE_PROJECTING_250MM_CHROME
250 毫米镀铬突出式双把手
0
VAR2_HANDLE_LIUNE_STANDARD_150MM_CHROME_MAT
150 毫米镀铬双把手标准垫子
0
VAR2_HANDLE_LUCAS_OVAL_105MM_CHROME
105 毫米镀铬椭圆形卢卡斯 2把手
0
VAR2_HANDLE_LUCAS_ROUND_55MM_CHROME
55 毫米镀铬圆形卢卡斯 2把手
0
VAR2_HANDLE_LUCY_ROUND_60MM_INOX
2 把手露西圆形 60 毫米氧化铝
0
VAR2_HANDLE_LUKE_RECTANGLE_144MM_SILVER_COLOR
2 手柄卢克长方形 144 毫米 银色
0
VAR2_HANDLE_LYRA_ROUND_60MM_INOX
2 把莱拉 60 毫米不锈钢圆把手
0
VAR2_HANDLE_SAUNA_500MM
2 个手柄桑拿房 500 毫米
0
VAR3_L1_WC_LOCK
3 L1 WC 锁
0
VAR3_L2_LOCK_SYSTEM_ABLOY
3 L2 锁系统 abloy
0
VAR3_L4_POCKET_DOOR_LIUNE_LOCK_CHROME
镀铬 3 L4 袖珍门锁
0
VAR3_L5_GLASS_LOCK_WITH_KEY_INOX
3 L5 玻璃锁(带钥匙)(无毒
0
VAR3_L6_WC_GLASS_LOCK_INOX
3 L6 不锈钢厕所玻璃锁
0
VAR3_L7_POCKET_DOOR_WITH_KEY
3 l7 袋门,带钥匙
0
VAR4_MATERIAL___DOOR_LEAF
4 材料 - 门叶
设计
ALWAYS_VERTICAL
始终垂直
1
ASSEMBLY_CODE
装配码
AUNE_ROUND_60MM_CHROME_L
60 毫米镀铬 AUNE 圆形 L
0
BOTTOM_DOOR_GAP
下门缝
7.500
CONSTRUCTION_TYPE
建筑类型
推拉门
COST
费用
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
装载时切割有空隙
0
D
d
16
DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY
定义热性能的方法是
0
DESIGN_OPTION
设计方案
-1
DOOR_HEIGHT
门高度
2375
DOOR_LEAF
门叶
1
DOOR_LEAF_DOUBLE_WIDTH
门叶双宽
DOOR_LEAF_HEIGHT
门叶高度
2310
DOOR_LEAF_LENGHT
门叶长度
DOOR_LEAF_SINGLE_WIDTH
单宽门扇
DOOR_LEAF_THICKNESS
门叶厚度
DOUBLE_LEAF_DOOR
双叶门
EL1
el1
1000
F10
f10
5000
F16
f16
F4
f4
5000
F7
f7
5000
F8
f8
5000
FD1
fd1
FD2
fd2
FEOVL
feovl
1
FFH
ffh
2320
FFH2
ffh2
2348.400
FFL2
ffl2
FIIVL
fiivl
FINISH_FRAME_LENGHT
完成框架长度
FIOVL
fiovl
1
FOD11
fod11
FOD1D10D12D14D16
FOWP
fowp
FRAME_DEPTH
框架深度
FRAME_INTERIOR_INSIDE_VISIBILITY
车架内部的内部能见度
FRAME_LENGHT
框架长度
FREE_OPENING
免费开放
FUNCTION
功能
0
HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_INOX
拉手 Lexy 60mm inox
0
HANDLE_LIUNE_STANDARD_150MM_CHROME_MAT
手柄 liune 标准 150 毫米镀铬垫
1
HANDLE_SAUNA_500MM
桑拿手柄 500 毫米
0
HD
高清
HDD114
hdd114
2130
HDD12
hdd12
2140
HDD16
hdd16
2375
HDLD11
hdld11
1960
HDLD16
hdld16
2310
HDLD1D8D10D12D13
2060
HDLD9D14
hdld9d14
2045.000
HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT__U_
传热系数 (u)
0
HEIGHT
高度
2375
HEIGHT_FROM_STORY
高度
2375
HOST
东道主
1
HSL
hsl
HSL2
hsl2
INSTALLATION_SPACE_HEIGHT
安装空间高度
INSTALLATION_SPACE_WIDTH
安装空间宽度
LEXY_ROUND_60MM_INOX_L
Lexy 圆形 60mm Inox L
0
LIO
里奥
LIUNE_STANDARD_150MM_CHROME_MAT_L
liune 150 毫米标准镀铬垫子
MANUFACTURER
生产商
联内
MASSUNIT
质量单位
1
MHWL
mwl
60.000
MODEL
模型
MOTION_SENSOR
感应器
0
MOTION_SENSOR___COMMENTS
运动传感器 - 注释
OMNICLASS_NUMBER
总分类号
23.30.10.00
OMNICLASS_TITLE
通用名称
OODC
oodc
0
OPENING
开幕
PROJECTING_HANDLE
伸出把手
0
PUSH_SWITCHS
按钮开关
0
PUSH_SWITCHS___COMMENTS
按钮开关 - 注释
REMOTE_CONTROL
遥控器
REMOTE_CONTROL___COMMENTS
遥控器 - 评论
REVEAL_TO_WALL_FACE
露出墙面
50
ROOM_CALCULATION_POINT
房间计算点
0
ROUGH_HEIGHT
粗高
0
ROUGH_WIDTH
粗宽
0
SHARED
共同
0
SILL_TO_STORY
从窗台到故事
0
SINGLE_LEAF_DOOR
单叶门
SOLAR_HEAT_GAIN_COEFFICIENT
太阳辐射热获得系数
0
SURFACE_LIST
表面清单
1
THERMAL_RESISTANCE__R_
热阻 (r)
0
THICKNESS
厚度
0
TYPE_COMMENTS
类型评论
Liune 集成移门。Liune™ 产品包括焊接好的部件、定制门框和门扇。Liune™ 元件已在欧盟、挪威和美国获得专利。默认情况下,Liune 门包括一个嵌入式把手,可以安装在墙体结构中,并包含在供货中。所有 Liune 木门都能完全滑入墙内,整个门洞畅通无阻。将门向墙内按压到把手的高度,门的边缘就可以从墙框上看到,然后门就可以关闭了。突出式把手也适用,但必须考虑到门洞宽度会减少 100 毫米。如果要安装橱柜等,必须在表面处理之前安装单独的支撑钢板。按照制造商的说明安装 Liune 移门和门部件。特殊说明适用于用于潮湿房间和桑拿房的 Liune 产品。Liune 移门部件可安装电线管。可根据特殊订单提供自动化功能;自动化设备的维护工作可通过检查舱口进行。我们建议仅在玻璃门上使用这种装置。其他配件包括不同类型的手柄和门锁。更多信息和说明,请访问 www.aulislundell.fi 和 www.liune.fi。
VERSION
版本
2016
VISIBILITY_DOUBLE_LEAF_DOOR
可视性双叶门
VISIBILITY_SINGLE_LEAF_DOOR
单叶门
VISUAL_LIGHT_TRANSMITTANCE
视觉透光率
0
VSD
vsd
WALL_CLOSURE
墙封闭
0
WALL_CLOSURE_WIDTH_EXTERIOR
墙壁封口宽度 外部
0
WALL_CLOSURE_WIDTH_INTERIOR
壁式闭合 宽度 内部
0
WALL_COVER
墙盖
1
WALL_EXTERIOR_EXTRUSION_END
墙外挤出端
12.500
WALL_INTERIOR_EXTRUSION_END
墙体内部挤出端
12.500
WALL_THICKNESS
壁厚
100.000
WALL_THICKNESS_MAXIMUM
最大壁厚
WALL_THICKNESS_STANDARD
壁厚标准
WDS
wds
WIDTH
宽度
WL
wl
WL2
wl2
NAME
名字
Preview - Generation
预览
格式
历史记录
3D
2D

Embedded user actions