??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
8devices
描述
菠萝模块 rev1
明细表
PLQ841SU6
ORDERNO
PLQ841SU6
CHIPSET
芯片组
基于高通公司的 QCN9074(Pine)
DATA_RATE
数据速率
高达 4.8 Gbps
DESCRIPTION
描述
Pineapple 是专为千兆位应用而设计的 802.11ax Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 无线电模块,用于超高速企业连接。它基于高通公司 QCN9074 芯片组,适用于 2.4/5/6 GHz IEEE802.11ax/ac/n/g/b/ax 应用。新款射频模块可通过 4x4 MIMO(4 个空间流)和 160 MHz 信道实现接入点和站点功能。无线电模块可直接使用浇铸焊盘焊接,也可焊接在 M.2 A+E 迷你 PCIe 上。
MODULATION
调变
1024 QAM
OFDMAS
圣诞节
4 下载和上传
RADIO
广播
4x4 MU-MiMo
TEMPERATURE_RANGE
温度范围
商业和工业
TRI_BAND
三频
支持 2.4 千兆赫、5 千兆赫、6 千兆赫全频段
WIDTH_SUPPORT
宽度支持
160MHz 频道
NAME
名字
PLQ841SU6
Preview - Generation
预览
格式
历史记录
3D
2D

Embedded user actions