??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
8devices
描述
芒果开发套件 rev6
明细表
3QAX9B4QT
ORDERNO
3QAX9B4QT
DESCRIPTION
描述
Mango 系统模块 (SOM) 基于高通公司的 IPQ-6010 SoC,它集成了功能强大的四核 ARM Cortex A53 处理器,每个内核都有 NEON SIMD DSP 扩展,是路由器、网关和接入点的理想选择。它配备了支持 WIFI 6 (802.11ax) 技术的高功率双频并发无线电 2x2 MiMo。两个以太网 SerDes,用于连接外部多 GbE PHY。先进的电源管理,可降低活动待机功耗。SOM 支持一个 USB3.0、USB2.0、PCIe 3.0 和其他接口,可配置为通用 I/O 引脚和其他接口。SoC 具有硬件 NAT 引擎和加密引擎等高端安全功能。模块采用表面贴装形式。商用温度范围商用温度范围:0-65°C,工业温度范围:-40-85°C。工业温度版本基于高通公司的 IPQ-6010 CPU(赛普拉斯),适用于需要扩展温度范围的应用 四核 1.8GHz A53 ARM CPU Neon FPU 和安全启动 双频 2x2 MiMo 并发无线电 1.5+ Gbps 数据速率和 1.4 Gbps 空中吞吐量 2.5G(最多 2 个)和 1G(最多 5 个)以太网接口 4 个下载和上传 OFDMA 多种启动选项:SPI NOR/NAND、并行 NAND、eMMC、SD 多种外设接口:USB3.0/2.0、I2S/ TDM、SPDIF、PWM、GPIO
NAME
名字
3QAX9B4QT
Preview - Generation
预览
格式
历史记录
3D
2D

Embedded user actions