??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
AV Actuators
描述
智能
明细表
AE1YO4VTK
ORDERNO
AE1YO4VTK
VAR3_POSITION
3 个位置
可通过智能菜单进行配置,设置 3 个操作位置。例如,可以设置打开、关闭和中间位置。或者,您也可以为三通阀设置 0-90-180 度。
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
旅行结束反馈
我们的所有执行器都具有打开和关闭反馈功能。如果使用基本型执行器,则通过机械开关实现。如果使用智能系列,则通过电子继电器实现。请注意,我们的调制执行器没有行程终点反馈,但有调制输出,例如 4-20ma 输入 + 输出。
FAILSAFE
故障安全
断电时故障关闭。内部超级电容器在通电时充电,断电后电容器将关闭执行机构。也可提供故障断开型
HI_SPEED
高速
提供快速开启和关闭时间,标准运行时间通常比标准运行时间少 50%。对于 10、20 和 50Nm 系列,使用 24VDC 电机时可达到 1 秒。
LOCAL_CONTROL
本地控制
通过智能菜单(SmartMenu),我们的智能执行器可实现本地控制。受密码保护的菜单允许用户通过执行机构屏幕上的按钮打开或关闭执行机构。通电时,这是一种电子手动控制。
MANUAL_OVERRIDE
手动控制
所有推杆均标配手动超控功能。每个推杆都配有一个内六角扳手,用于在不通电的情况下使用。必须断开电源才能使用机械手动控制。对于 Smart 系列,还具有本地控制手动超控功能。
MODBUS
Modbus
标准的 Modbus RS485/RTU 和 CANBus 总线可将执行机构连接到总线系统。通过总线通信协议,您可以读取执行机构的位置、任何错误等信息。我们还可根据要求提供 Modbus TCP/IP。其他协议将陆续提供。
MODULATING
调变
通过数字编码器和位置传感器进行调制控制。通过死区等可编程功能实现高精度。4-20ma、0-10V、2-10V、0-20mA。
MODULATING_FAILSAFE
调制故障安全
通过 4-20ma、0-10V 或 2-10V 进行调制控制,并具有失效保护功能,以防断电。内部超级电容器可用于故障关闭、打开或中间位置。
MODULATING_HI_SPEED
调制高速
通过 4-20ma、0-10V 或 2-10V 进行调制控制,可高速开启和关闭。例如,执行器可以在 1 秒内从 4ma 移动到 20ma(10.20 和 50 系列仅适用于直流电机)。
MULTI_TURN
多回转
多转系列适用于非升杆阀,如隔膜阀、闸阀和刀闸阀。您可以通过智能菜单设置转数。更多信息,请参见 MT 系列数据表。
ON_OFF
标准开/关,通电打开,断电关闭。断电时保持不动。
SMART_MENU
智能菜单
我们的所有智能执行器都有一个带有密码保护固件的智能菜单。输入密码后,您就可以更改速度、工作角度、故障安全位置、三位置设置等参数。
TIMER
定时器
通过我们的智能菜单,定时器系列可让您设置全天候的定时计划,每天最多可执行 60 次操作(打开/关闭动作)。无需 PLC 即可实现智能功能。
NAME
名字
AE1YO4VTK
Preview - Generation
预览
格式
历史记录
3D
2D

Embedded user actions