??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Blue Robotics
描述
摄氏快速响应、±0.1°C 温度传感器(I2C)
明细表
28V743X10
ORDERNO
ABSOLUTE_ACCURACY
绝对精度
± 0.1°C (-5 至 50°C 之间)
ARDUSUB_COMPATIBLE
与 ardusub 兼容
CONNECTOR_PINOUT
连接器引脚
1 - 红色 2 - 绿色 3 - 白色 4 - 黑色
DEVELOPMENT_LIBRARIES
开发库
TSYS01 Arduino、TSYS01 Python、TSYS01 ArduPilot
I2C_ADDRESS
i2c 地址
0x77
I2C_LOGIC_VOLTAGE__SDA_AND_SCL_
i2c 逻辑电压(SDA 和 SCL)
3.3 伏
MATING_CONNECTOR
配套连接器
4 位置 JST GH 可从 Digi-Key 购买
OPERATING_DEPTH
操作深度
0 - 975m
OPERATING_TEMPERATURE
工作温度
-40 至 +125°C
PEAK_CURRENT
峰值电流
1.4 毫安
RECOMMENDED_THROUGH_HOLE_SIZE
建议通孔尺寸
10.2 毫米
STORAGE_TEMPERATURE
储存温度
-55 至 +150°C
SUPPLY_VOLTAGE
供电电压
3.3 至 5.5 伏
NAME
名字
Preview - Generation
预览
格式
历史记录
3D
2D

Embedded user actions