??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
AV Actuators
描述
基本
明细表
J6SKGBWTQ
ORDERNO
J6SKGBWTQ
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
旅行结束反馈
我们的所有执行器都具有打开和关闭反馈功能。如果使用基本型执行器,则通过机械开关实现。如果使用智能系列,则通过电子继电器实现。请注意,我们的调制执行器没有行程终点反馈,但有调制输出,例如 4-20ma 输入 + 输出。
FAILSAFE
故障安全
断电时故障关闭。内部超级电容器在通电时充电,断电后电容器将关闭执行机构。也可提供故障断开型
HI_SPEED
高速
提供快速开启和关闭时间,标准运行时间通常比标准运行时间少 50%。对于 10、20 和 50Nm 系列,使用 24VDC 电机时可达到 1 秒。
MANUAL_OVERRIDE
手动控制
所有推杆均标配手动超控功能。每个推杆都配有一个内六角扳手,用于在不通电的情况下使用。必须断开电源才能使用机械手动控制。对于 Smart 系列,还具有本地控制手动超控功能。
ON_OFF
标准开/关,通电打开,断电关闭。断电时保持不动。
NAME
名字
J6SKGBWTQ
Preview - Generation
预览
格式
历史记录
3D
2D

Embedded user actions