??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Bota Systems
描述
传感器
明细表
3K3LKOQWN
ORDERNO
3K3LKOQWN
ACCELERATION
加速度
--
ACCURACY
精确度
< 2.0 %
COMMUNICATION
交流
串行 RS422 / USB
CROSSTALK___
串音***
< 2.0 %
DRIFT_OVER_TIME
日积月累
< 1.5 N/h,< 10 mNm/h
GYROSCOPE
陀螺仪
--
IMU
伊木
--
INGRESS_PROTECTION
侵入保护
防尘防水
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
无噪音分辨率(100 赫兹)*
0.35 N、0.25 N、0.0072 Nm、0.003 Nm
NON_LINEARITY
非线性
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
工作温度
0 - 55 摄氏度
OVERLOAD
超负荷
2500 N、4500 N、35 Nm、40 Nm
POWER_SUPPLY
电源
5 伏,1.0 瓦
RANGE
范围
500 N、1200 N、15 Nm、12 Nm
SAMPLING_RATE
采样率
800 赫兹
SIGNAL_NOISE__
信号噪声**
0.055 N、0.04 N、0.0012 Nm、0.0005 Nm
SIZE__DXL_
尺寸(dxl)
70 x 35 毫米
WEIGHT
重量
~235g
NAME
名字
3K3LKOQWN
Preview - Generation
预览
格式
历史记录
3D
2D

Embedded user actions