??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
8devices
説明
リマ開発キット rev3
部品表
MTJFEAGH4
ORDERNO
MTJFEAGH4
ANTENNA
アンテナ
3 dBiセラミック・チップ・アンテナ
AVAILABLE_INTERFACES
利用可能なインターフェース
USB 2.0ホスト、シリアルポート、イーサネット×2(100ベースT)、PCIe、GPIO
CPU
QCA4531、650 MHz
DESCRIPTION
記述
Limaは802.11N 2x2無線で最大300Mbpsのデータレートをサポートし、商業用と工業用の2つのバージョンがある。
FREQUENCY
頻度
2.4 GHz
MAX_OUTPUT_POWER
最大出力
20dBm
MEMORY
メモリー
32 MBフラッシュおよび64 MB DDR2 RAM
OVERVIEW
概要
LimaはQCA 4531チップセットベースのモジュールで、650MHzのCPUと802.11N 2x2(MIMO)無線を搭載しています。モジュールは、商用*(Lima)と産業用**(Lima-I)の2つの温度範囲で利用可能です。 Limaは、IoE(Internet of Everything)アプリケーション向けの表面実装型両面Wi-Fi対応Linuxモジュールです。 より高速なCPU、300Mbpsのデータ・レート、低消費電力、より大きな32MBフラッシュ・メモリー、より多くのインターフェース(PCIeなど)を備えた開発キットが、Carambola2モジュールとの主な差別化要因です。 OpenWRTのLinuxディストリビューション・ソースコードはGitHubで入手可能で、フォーラムで成長するコミュニティによってサポートされています。 *商用温度範囲:0-65°C, **工業用温度範囲: -40-85°C
POWER_SUPPLY
電源
3.3 V、最大消費電力 3.1 W
SIZE
サイズ
25ミリ×35ミリ
SOFTWARE
ソフトウェア
オープンルート
WIRELESS_STANDARD
無線規格
802.11 bgn
NAME
名称
MTJFEAGH4
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions