??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Bota Systems
説明
ラックスワン
部品表
UH2JPRUU9
ORDERNO
UH2JPRUU9
ACCELERATION
加速
±2g、4g、8g、16g
ACCURACY
精度
< 2.0 %
COMMUNICATION
コミュニケーション
CANopen over EtherCAT
CROSSTALK___
クロストーク
< 2.0 %
GYROSCOPE
ジャイロスコープ
±250°/sec、±500°/sec、±1000°/sec、±2000°/sec
IMU
イミュ
6自由度IMU
INGRESS_PROTECTION
イングレスプロテクション
防塵・防水
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
ノイズフリーの分解能(100Hz)*。
0.4N、0.3N、0.012Nm、0.004Nm
NON_LINEARITY
非直線性
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
動作温度
0~55度
OVERLOAD
過負荷
7200N、12800N、160Nm、200Nm
POWER_SUPPLY
電源
9~48V、1.5W
RANGE
範囲
1800N、4000N、60Nm、60Nm
SAMPLING_RATE
サンプリングレート
2000 Hz
SIGNAL_NOISE__
シグナルノイズ
0.066N、0.05N、0.002Nm、0.0007Nm
SIZE__DXL_
大きさ
83 x 44.5 mm
WEIGHT
重量
~470g
NAME
名称
UH2JPRUU9
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions