??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Bota Systems
説明
ラックスワン
部品表
UMQTRVWWI
ORDERNO
UMQTRVWWI
ACCELERATION
加速
--
ACCURACY
精度
< 2.0 %
COMMUNICATION
コミュニケーション
シリアルRS422/USB
CROSSTALK___
クロストーク
< 2.0 %
GYROSCOPE
ジャイロスコープ
--
IMU
イミュ
--
INGRESS_PROTECTION
イングレスプロテクション
防塵・防水
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
ノイズフリーの分解能(100Hz)*。
0.72N、0.54N、0.021Nm、0.007Nm
NON_LINEARITY
非直線性
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
動作温度
0~55度
OVERLOAD
過負荷
7200N、12800N、160Nm、200Nm
POWER_SUPPLY
電源
5V、1.0W
RANGE
範囲
1800N、4000N、60Nm、60Nm
SAMPLING_RATE
サンプリングレート
800 Hz
SIGNAL_NOISE__
シグナルノイズ
0.12N、0.9N、0.04Nm、0.0012Nm
SIZE__DXL_
大きさ
83 x 44.5 mm
WEIGHT
重量
~465g
NAME
名称
UMQTRVWWI
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions