??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Bota Systems
説明
メガワン
部品表
BGL2ZQ4FP
ORDERNO
BGL2ZQ4FP
ACCELERATION
加速
±2g、4g、8g、16g
ACCURACY
精度
< 2.0 %
COMMUNICATION
コミュニケーション
CANopen over EtherCAT
CROSSTALK___
クロストーク
< 2.0 %
GYROSCOPE
ジャイロスコープ
±250°/sec、±500°/sec、±1000°/sec、±2000°/sec
IMU
イミュ
6自由度IMU
INGRESS_PROTECTION
イングレスプロテクション
防塵・防水
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
ノイズフリーの分解能(100Hz)*。
0.75N、0.55N、0.030Nm、0.010Nm
NON_LINEARITY
非直線性
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
動作温度
0~55度
OVERLOAD
過負荷
20000N、26000N、320Nm、600Nm
POWER_SUPPLY
電源
9~48V、1.5W
RANGE
範囲
4000N、8000N、180Nm、180Nm
SAMPLING_RATE
サンプリングレート
2000 Hz
SIGNAL_NOISE__
シグナルノイズ
0.12N、0.09N、0.005Nm、0.0018Nm
SIZE__DXL_
大きさ
116 x 64 mm
WEIGHT
重量
~1370g
NAME
名称
BGL2ZQ4FP
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions