??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Bota Systems
説明
ミニONE_プロ
部品表
FSQZ6MWKW
ORDERNO
FSQZ6MWKW
ACCELERATION
加速
--
ACCURACY
精度
< 2.0 %
COMMUNICATION
コミュニケーション
シリアルRS422/USB
CROSSTALK___
クロストーク
< 2.0 %
DRIFT_OVER_TIME
経時変化
< 0.5 N/h、< 3 mNm/h
GYROSCOPE
ジャイロスコープ
--
IMU
イミュ
--
INGRESS_PROTECTION
イングレスプロテクション
防塵・防水
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
ノイズフリーの分解能(100Hz)*。
80 mN、40 mN、0.7 mNm、0.5 mNm
NON_LINEARITY
非直線性
< 2.0 %
OPERATING_TEMPERATURE
動作温度
0~55度
OVERLOAD
過負荷
100N、100N、2Nm、2Nm
POWER_SUPPLY
電源
5V、1.0W
RANGE
範囲
50N、50N、1Nm、1Nm
SAMPLING_RATE
サンプリングレート
800 Hz
SIGNAL_NOISE__
シグナルノイズ
14 mN、7 mN、0.12 mNm、0.08 mNm
SIZE__DXL_
大きさ
48 x 26.2 mm
WEIGHT
重量
~ 57g
NAME
名称
FSQZ6MWKW
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions