??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Bota Systems
説明
ミニワン
部品表
XM0M0JJF1
ORDERNO
XM0M0JJF1
ACCELERATION
加速
--
ACCURACY
精度
< 2.0 %
COMMUNICATION
コミュニケーション
USB
CROSSTALK___
クロストーク
< 2.0 %
GYROSCOPE
ジャイロスコープ
--
IMU
イミュ
--
INGRESS_PROTECTION
イングレスプロテクション
防塵・防水
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
ノイズフリーの分解能(100Hz)*。
150 mN、100 mN、1.8 mNm、0.9 mNm
NON_LINEARITY
非直線性
< 2.0 %
OPERATING_TEMPERATURE
動作温度
0~55度
OVERLOAD
過負荷
(Fxy, Fz, Mxy, Mz)100 N, 100 N, 2 Nm, 2 Nm
POWER_SUPPLY
電源
5V、1.0W
RANGE
範囲
(Fxy, Fz, Mxy, Mz) 50 N, 50 N, 1 Nm, 1 Nm
SAMPLING_RATE
サンプリングレート
(最大)250 Hz
SIZE__DXL_
大きさ
30 x 23.2 mm
WEIGHT
重量
~ 30g
NAME
名称
XM0M0JJF1
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions