??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
8devices
説明
マンゴー開発キット rev6
部品表
3QAX9B4QT
ORDERNO
3QAX9B4QT
DESCRIPTION
記述
Mangoシステム・オン・モジュール(SOM)はクアルコムのIPQ-6010 SoCをベースにしており、各コアにNEON SIMD DSP拡張機能を備えた強力なクアッドコアARM Cortex A53プロセッサを搭載しています。WIFI 6(802.11ax)技術2x2 MiMoをサポートする高出力デュアルバンドコンカレント無線が搭載されています。外部マルチGbE PHYに接続する2つのイーサネットSerDes。高度な電源管理により、アクティブスタンバイ時の消費電力を低減SOMは、USB3.0、USB2.0、PCIe3.0、汎用I/Oピンなどに設定可能な各種インターフェイスをサポート。SoCは、ハードウェアNATエンジンと暗号エンジンなどのハイエンド・セキュリティ機能を備えています。モジュールは表面実装が可能です。商用温度範囲:0~65℃、産業用温度範囲:-40~85℃。クアルコムのIPQ-6010 CPU(サイプレス)ベース 産業用温度対応バージョンは、拡張温度範囲を必要とするアプリケーションに利用可能 クアッドコア1.8GHz A53 ARM CPU Neon FPUおよびセキュアブート デュアルバンド2x2 MiMo同時無線 1.5Gbps以上のデータレートおよび1.4Gbpsの無線スループット 2.5G(最大2)および1G(最大5)イーサネットインターフェース 4つのダウンロードおよびアップロードOFDMA 複数のブートオプション:SPI NOR/NAND、パラレルNAND、eMMC、SD 多彩なペリフェラル・インターフェース:USB3.0/2.0、I2S/ TDM、SPDIF、PWM、GPIO
NAME
名称
3QAX9B4QT
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions