??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Arduino
説明
ポルタC33
部品表
ZF3CIKLL5
ORDERNO
ZF3CIKLL5
DESCRIPTION
記述
Portenta C33は、高性能Arm® Cortex®-M33コアを採用したルネサスRA6M5マイクロコントローラ・グループをベースとする強力なシステム・オン・モジュールです。Portenta C33は、Portenta H7と同じフォームファクタを共有し、下位互換性があるため、高密度コネクタを介してすべてのPortentaファミリーのシールドやキャリアと完全に互換性があります。
MAIN_FEATURES
主な特徴
費用対効果が高く、汎用性の高いリアルタイムアプリケーション用マイクロコントローラモジュールをお探しですか?Portenta C33をおいて他にありません!Portenta C33は、高性能Arm® Cortex®-M33コアを採用したR7FA6M5BH2CBGマイクロコントローラをベースにした強力なシステム・オン・モジュールです。Portenta C33はPortenta H7と同じフォームファクタを共有し、下位互換性があります。Portenta C33は、MKRスタイルの高密度コネクターにより、全てのPortentaファミリーのシールドやキャリアと完全な互換性があります。 また、このボードはMicroPythonやその他の高水準プログラミング言語をサポートしており、開発者は使い慣れた言語でコードを書くことができ、開発を加速させることができます。Wi-Fi®とBluetooth®接続を搭載したPortenta C33は、モノのインターネット(IoT)ゲートウェイ、遠隔制御システム、車両管理、プロセス追跡に理想的なソリューションです。これらの機能により、Portenta C33は他のデバイスやセンサーと簡単に接続することができ、様々なアプリケーションにおいてシームレスなデータ転送とリアルタイム制御を可能にします。
NAME
名称
ZF3CIKLL5
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions