??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
AV Actuators
説明
ベーシック
部品表
H1OH4Y4WO
ORDERNO
H1OH4Y4WO
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
旅行終了後のフィードバック
全てのアクチュエータには開閉フィードバックがあります。ベーシックアクチュエータを使用する場合、これはメカニカルスイッチを介して行われます。スマートシリーズを使用する場合、これは電子リレーを介して行われます。弊社のモジュレーションアクチュエータは、終端フィードバックを持っておらず、例えば、4-20mAの入力+出力のようなモジュレーション出力を持っています。
FAILSAFE
フェイルセーフ
電源が切れるとフェールクローズします。電源が供給されている間、内部のスーパーキャパシタが充電され、電源が切れるとキャパシタがアクチュエータを閉じます。フェイルオープンも可能
HI_SPEED
ハイ・スピード
速効性の開閉時間が利用可能で、標準では運転時間は通常標準運転時間より50%短縮されます。10,20,50Nmシリーズでは、DC24Vモーターを使用して1秒の運転が可能です。
MANUAL_OVERRIDE
手動オーバーライド
全てのアクチュエータは手動オーバーライドを標準装備しています。各アクチュエータには、電源が入っていない時に使用する六角レンチが付属しています。機械式マニュアルオーバーライドを使用するには、電源を切断する必要があります。スマートシリーズには、ローカルコントロールのマニュアルオーバーライドもあります。
ON_OFF
オン・オフ
標準的なオープン/クローズ、電源で開き、電源で閉じる。電源喪失時は静止。
NAME
名称
H1OH4Y4WO
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions