??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Beneito Faure
説明
ベネイトファウレ_コーラ_R
部品表
BR8746TRG
ORDERNO
BR8746TRG
AMP_RE
アンペール
0,18
CRI
クリ
85
HERTZ
ヘルツ
50
IP
ip
IP54
LIFE
ライフ
25.000
LUMENS
ルーメン
3.000 lm
MAX_AND_MIN_TEMPERATURE
最高温度と最低温度
+45ºC -25ºC
NOMINAL_POWER
公称出力
25W
NOMINAL_TENSION
ノミナルテンション
220-240V
POWER_FACTOR
力率
0,6
UNITS_PER_BOX
箱単位
16
NAME
名称
ベネイトファウレ_コーラ_R
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions