??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
8devices
説明
パイナップル・モジュール rev1
部品表
PLQ841SU6
ORDERNO
PLQ841SU6
CHIPSET
チップセット
クアルコムのQCN9074(Pine)ベース
DATA_RATE
データレート
最大4.8Gbps
DESCRIPTION
記述
マルチギガビットアプリケーション向けに設計されたPineappleは、超高速エンタープライズ接続用の802.11ax Wi-Fi 6およびWi-Fi 6E無線モジュールです。2.4/5/6GHzのIEEE802.11ax/ac/n/g/b/axアプリケーション向けのクアルコムQCN9074チップセットをベースにしています。新しい無線機は、4x4 MIMO(4空間ストリーム)と160 MHzチャネルでアクセスポイントとステーションの機能を実行できます。無線モジュールは、キャステレーションはんだパッドを使用して直接はんだ付けでき、mini-PCIe、M.2 A+Eにもはんだ付けできます。
MODULATION
モジュレーション
1024QAM
OFDMAS
クリスマス
4 ダウンロードとアップロード
RADIO
ラジオ
4x4 MU-MiMo
TEMPERATURE_RANGE
温度範囲
商業および工業
TRI_BAND
トライバンド
2.4GHz、5GHz、6GHzフルバンド対応
WIDTH_SUPPORT
ワイドサポート
160MHzチャンネル
NAME
名称
PLQ841SU6
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions