??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
会社名
旭有機材株式会社
説明
バタフライバルブ56D型・75D型 エア式TW型_復動_JIS 10K・ANSI・DIN_ウエハ形
部品表
A75KFDEWA450
CNSORDERNO
オーダー番号
STD
規格
NDMM
呼び径
mm
NDINCH
呼び径
Inch
L
mm
H
mm
H1
mm
A
450 mm
A1
537 mm
A2
88 mm
A3
214 mm
P
3/8
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions