??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Connols-Air
説明
ディフューザー_2x2_フェイスベース
部品表
OTPG6QGFY
ORDERNO
VAR04_CSI
04 csi
23 36 16
VAR95_CSI
95 csi
15840
AIRFLOW
気流
0
AIRFLOW_MAXIMUM
最大風量
AIRFLOW_MINIMUM
最小風量
5
ASSEMBLY_CODE
アセンブリコード
D3040100
COOLING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_RANGE
冷却空気温度範囲
50° - 68°F
COST
コスト
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
積載時に空洞ができる
0
DEFAULT_ELEVATION
デフォルト標高
0
DEPTH
深さ
0.385
DESCRIPTION
記述
2x2 Diffuser
DESIGN_OPTION
デザインオプション
-1
DUCT_CONNECTION
ダクト接続
Duct Connector
DUCT_RADIUS
ダクト半径
HEATING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_RANGE
暖房空気温度範囲
80° - 120°F
HOST
ホスト
5
LENGTH
長さ
1.979
MANUFACTURER
メーカー
Acutherm
MANUFACTURER_ADDRESS
メーカー住所
1766 Sabre Street, Hayward, CA 94545
MANUFACTURER_FAX
メーカーファックス
510-785-2517
MANUFACTURER_PHONE
メーカー電話
510-785-0510
MANUFACTURER_TOLL_FREE_PHONE
メーカーフリーダイヤル
1-800-544-1840
MASSUNIT
マスユニット
1
MATERIAL
材料
Steel
MAX_FLOW
最大流量
0
MIN_FLOW
ミニフロー
0
MODEL
モデル
ST Series
NOISE_MAXIMUM
ノイズ最大
NOISE_MINIMUM
ノイズ・ミニマム
<15 dB
OD
od
OFFSET
オフセット
0
OMNICLASS_NUMBER
オムニクラス番号
23.75.70.21.27.11
OMNICLASS_TITLE
オムニクラスタイトル
Diffusers, Registers, and Grilles
PART_TYPE
パーツタイプ
0
PRESSURE_DROP_MAXIMUM
最大圧力降下
0.250
PRESSURE_DROP_MININUM
最小圧力損失
0.050
PRODUCT_LINE
製品ライン
ST Series
ROOM_CALCULATION_POINT
部屋の計算点
0
ROOM_TEMPERATURE
室温
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
丸型コネクタ寸法
0
SHARED
シェアード
0
SUBCATEGORY
サブカテゴリー
2x2 VAV Diffusers
VERSION
バージョン
2011
WEIGHT
重量
14
WIDTH
1.979
NAME
名称
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions