??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
8devices
説明
チェリーモジュール rev3
部品表
1QLLOS4KV
ORDERNO
1QLLOS4KV
DESCRIPTION
記述
Cherryは、IPQ 5000 SoCを搭載したコンパクトで機能豊富なWi-Fi 6システム・オン・モジュール(SoM)で、組み込み機器の作成とネットワーク・アプリケーションを簡素化するように設計されています。
OVERVIEW
概要
コンパクト。機能豊富。パワフルなCherryは、IPQ 5000 SoCを搭載したコンパクトで高度に統合されたWi-Fi 6システム・オン・モジュール(SoM)です。組み込み機器や無線システムの作成を簡素化するように設計されており、IoTやネットワーキングを含むさまざまな用途に最適です。Cherry SoMは、高性能プロセッサ、大容量のメモリとストレージ、強力なネットワーク機能を組み合わせ、製品化までの時間を短縮し、製品コストを削減します。 Cherryは2つの空間ストリーム(2x2 MiMo)をサポートし、クロック速度1 GHzの64ビット・デュアルコアARM Cortex A53プロセッサによって駆動されます。このモジュールは、Limaと同様の小型フォーム・ファクタで表面実装可能で、互換性のある外部キャステレーション・ピンと、機能拡張用の追加内部LGAピンを備えています。
SPECIFICATIONS
仕様書
IPQ-5000 SoC (Maple) ベース 1024 QAM (2SS)、573.5 Mbps データレート 低消費電力 (最大7W) デュアルコア1 GHz ARM Cortex A53 CPU 2.5Gおよび1Gイーサネットインターフェース コンパクトサイズ (30.5 x 19.4mm) 2x2 MiMo 2.4GHz WiFi6 無線機 PCIeおよび外部無線機用mini PCIeインターフェース 多彩な周辺インターフェース:UART、1GbE PHYおよび2.5/1GbE PHY用SGMII+またはSGMIIモード、2xフリーSPIチップ・セレクト・ピン、PCIe 2.0、25xGPIO
NAME
名称
1QLLOS4KV
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions