??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Bota Systems
説明
センソーン
部品表
3VR0EX156
ORDERNO
3VR0EX156
ACCELERATION
加速
±2g、4g、8g、16g
ACCURACY
精度
< 2.0 %
COMMUNICATION
コミュニケーション
CANopen over EtherCAT
CROSSTALK___
クロストーク
< 2.0 %
DRIFT_OVER_TIME
経時変化
< 1.5 N/h、< 10 mNm/h
GYROSCOPE
ジャイロスコープ
±250°/sec、±500°/sec、±1000°/sec、±2000°/sec
IMU
イミュ
6自由度IMU
INGRESS_PROTECTION
イングレスプロテクション
防塵・防水
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
ノイズフリーの分解能(100Hz)*。
0.20N、0.15N、0.004Nm、0.002Nm
NON_LINEARITY
非直線性
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
動作温度
0~55度
OVERLOAD
過負荷
2500N、4500N、35Nm、40Nm
POWER_SUPPLY
電源
9~48V、1.5W
RANGE
範囲
500N、1200N、15Nm、12Nm
SAMPLING_RATE
サンプリングレート
2000 Hz
SIGNAL_NOISE__
シグナルノイズ
0.026N、0.02N、0.00067Nm、0.00016Nm
SIZE__DXL_
大きさ
70 x 35 mm
WEIGHT
重量
~240g
NAME
名称
3VR0EX156
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions